Publiko produktet
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
    Panduit

    Keystone Shielded Keystone Jack Module

    4.2 / 5 yıldız4.2(5 incelemeler)

    Category 6A, RJ45, 10 Gb/s, 8-position, 8-wire keystone shielded jack module


      Özellikler
      • Specifications
        Performance Level - Category 6A
        Connector Type - Jack Module
        Body Material - Die Cast
        Contact Material - Copper
        Module Type - Keystone
        Wiring Scheme - T568A/T568B
        Shield Type - Shielded (STP)
        Connector 1 Type - RJ45
        Maximum Operating Temperature (°C) - 60
        Maximum Operating Temperature (°F) - 140
        Minimum Operating Temperature (°C) - -10
        Minimum Operating Temperature (°F) - 14
        Resistance Properties - Heat-Resistant
        Standards Met - ANSI/TIA C-568.2-D | ISO 11801
        ETIM Number - EC001121
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 50

      Teknik özellikler
      • Benzersiz ref.Keystone-Shielded-Keystone-Jack-Module-KJS6X88TC
      • Ürün ailesiElectronics
      • Ürün grubuCommunication and Data Processing Equipment
      • TipObje (Tekil Nesne)
      • Yayınlanma tarihi2018-12-11
      • Baskı numarası1
      İlgili
      • Ana malzemeAlüminyum
      • Tasarım yeriBirleşik Devletler
      • Üretim yeriBirleşik Devletler
      Sınıflandırma
      • BIMobject kategorisiElektronikler - İletişim
      • ETIM KoduEC001121
      • ETIM AdıModular connector
      • CSI MasterFormat 2014 kodu27 21 00
      • CSI MasterFormat 2014 başlığıData Communications Network Equipment
      • OmniClass numarası23-19 15 00
      • OmniClass başlığıCommunication Specialties