Publiko produktet
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4
    Panduit

    Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4

    Holds up to twelve QuickNet™ cassettes, FAP or FMP adapter panels. Dimensions: 6.62"H x 17"W x 16.40"D (168mm x 432mm x 417mm

    Özellikler
    • Overall Depth (In.) 16.4

      Overall Depth (mm) 417

      Overall Height (In.) 6.62

      Overall Height (mm) 168

      Color Black

      Number of Rack Spaces 4

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.panduit-fce4
    • Ürün ailesiElectronics
    • Ürün grubuCommunication and Data Processing Equipment
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-06-24
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)6.62
    • Genişlik (inç)17
    • Derinlik (inç)16.4
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektronikler - İletişim
    • UNSPSC adıData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC kodu4322
    • Uniclass 2015 koduPr_80_77_28_21
    • Uniclass 2015 açıklamasıData equipment cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu33 82 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommunications Distribution
    • OmniClass numarası23-19 15 00
    • OmniClass başlığıCommunication Specialties
    • CSI UniFormat II koduD50
    • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL