Publiko produktet
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4U
    Panduit

    Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4U

    Holds up to twelve QuickNet™ Cassettes, FAP adapter panels, or FOSM splice modules. Dimensions: 6.98"H x 17.60"W x 16.30"D (177.0mm x 447.0mm x 414.0mm)

    Özellikler
    • Overall Depth (In.) 16.3

      Overall Depth (mm) 414

      Overall Height (In.) 6.98

      Overall Height (mm) 177

      Color Black

      Number of Rack Spaces 4

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.panduit-fce4u
    • Ürün ailesiElectronics
    • Ürün grubuCommunication and Data Processing Equipment
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-06-24
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)6.98
    • Genişlik (inç)17.6
    • Derinlik (inç)16.3
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektronikler - İletişim
    • UNSPSC adıData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC kodu4322
    • Uniclass 2015 koduPr_80_77_28_21
    • Uniclass 2015 açıklamasıData equipment cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu33 82 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommunications Distribution
    • OmniClass numarası23-19 15 00
    • OmniClass başlığıCommunication Specialties
    • CSI UniFormat II koduD50
    • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText