Publiko produktet
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
    Panduit

    QuickNet Accessory - QPPABL

    Mini Com 6-port QuickNet patch panel adapter in black

    Özellikler
    • Number of Ports 6

      Color Black

      CE Compliant Yes

      Part Features NA

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.QuickNet-Accessory-QPPABL
    • Ürün ailesiElectronics
    • Ürün grubuCommunication and Data Processing Equipment
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-07-30
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)0.81
    • Genişlik (mm)4.16
    • Derinlik (mm)1.62
    İlgili
    • Ana malzemePolikarbonat
    • İkincil malzemeComposite
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektronikler - İletişim
    • UNSPSC adıData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC kodu4322
    • Uniclass 2015 koduPr_70_75_04
    • Uniclass 2015 açıklamasıAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu27 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıData Communications Network Equipment
    • OmniClass numarası23-37 25 15
    • OmniClass başlığıBroadcasting Communication and Data Processing Equipment