Publiko produktet
QuickNet SFQ Cassette - FQXN-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FQXN-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FQXN-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FQXN-12-10AS
    Panduit

    QuickNet SFQ Cassette - FQXN-12-10AS

    12-fiber QN SFQ cassette, six LC duplex adapters to MTP

    Özellikler
    • Specifications
      Fiber Type - OM3
      Number of Fibers - 12
      Adapter Color - Aqua
      Connector 1 Type - LC Duplex
      Connector 2 Type - MPO Male
      Overall Width (mm) - 106
      Overall Depth (mm) - 128
      Overall Height (mm) - 21
      Product Type - SFQ Cassette
      Performance Level - OM3
      Compatible Fiber - OM3 50/125µm
      Maximum Overall Height (mm) - 21.0
      Number of Rack Spaces - NA
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.QuickNet-SFQ-Cassette-FQXN-12-10AS
    • Ürün ailesiElectronics
    • Ürün grubuCommunication and Data Processing Equipment
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-08-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)21
    • Genişlik (mm)106
    • Derinlik (mm)128
    İlgili
    • Ana malzemePolikarbonat
    • İkincil malzemeComposite
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektronikler - İletişim
    • UNSPSC adıData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC kodu4322
    • Uniclass 2015 koduPr_70_75_04
    • Uniclass 2015 açıklamasıAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu27 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıData Communications Network Equipment
    • OmniClass numarası23-37 25 15
    • OmniClass başlığıBroadcasting Communication and Data Processing Equipment