Publiko produktet
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
    Panduit

    QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS

    12-fiber QN SFQ cassette, six LC duplex adapters to MTP

      Özellikler
      • Specifications
        Fiber Type - OM3
        Number of Fibers - 12
        Connector 1 Type - LC Duplex
        Connector 2 Type - MPO Male
        Product Type - SFQ Cassette
        Compatible Fiber - Optimized OM3 50/125µm
        Number of Rack Spaces - NA
        Performance Level - OM3
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Teknik özellikler
      • Benzersiz ref.QuickNet-SFQ-Cassette-FQXO-12-10AS
      • Ürün ailesiElectronics
      • Ürün grubuCommunication and Data Processing Equipment
      • TipObje (Tekil Nesne)
      • Yayınlanma tarihi2018-08-15
      • Baskı numarası1
      • Yükseklik (mm)21
      • Genişlik (mm)106
      • Derinlik (mm)128
      İlgili
      • Ana malzemePolikarbonat
      • İkincil malzemeComposite
      • Tasarım yeriBirleşik Devletler
      • Üretim yeriBirleşik Devletler
      Sınıflandırma
      • BIMobject kategorisiElektronikler - İletişim
      • UNSPSC adıData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
      • UNSPSC kodu4322
      • Uniclass 2015 koduPr_70_75_04
      • Uniclass 2015 açıklamasıAudio, data and visual outlet plates and controllers
      • CSI MasterFormat 2014 kodu27 21 00
      • CSI MasterFormat 2014 başlığıData Communications Network Equipment
      • OmniClass numarası23-37 25 15
      • OmniClass başlığıBroadcasting Communication and Data Processing Equipment