Publiko produktet
QuickNet SFQ Cassette - FQZO-06-03AS
Panduit

QuickNet SFQ Cassette - FQZO-06-03AS

6-fiber QuickNet SFQ cassette, optimized OM4 (50/125µm), three LC duplex adapters to MTP

Özellikler
  • Specifications
    Fiber Type - OM4
    Number of Fibers - 6
    Connector 1 Type - SC Duplex
    Connector 2 Type - MPO Male
    Product Type - SFQ Cassette
    Performance Level - OM4
    Compatible Fiber - Optimized OM4 50/125µm
    Number of Rack Spaces - NA
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.QuickNet-SFQ-Cassette-FQZO-06-03AS
  • Ürün ailesiElectronics
  • Ürün grubuCommunication and Data Processing Equipment
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-08-15
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)21
  • Genişlik (mm)106
  • Derinlik (mm)128
İlgili
  • Ana malzemePolikarbonat
  • İkincil malzemeComposite
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - İletişim
  • UNSPSC adıData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC kodu4322
  • Uniclass 2015 koduPr_70_75_04
  • Uniclass 2015 açıklamasıAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu27 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıData Communications Network Equipment
  • OmniClass numarası23-37 25 15
  • OmniClass başlığıBroadcasting Communication and Data Processing Equipment