Publiko produktet
Plane zerodue
Panto Spa

Plane zerodue

Laminated timber window frame consisting of 3 or more layers. 58x72mm Nominal casing section and approx. 74mm increased thickness casement frame. Fitted with internal overhanging glass. Basic 4mm tempered enamelled stagger /18/4mm heat shield/18/4mm double glazing. Silver-coloured concealed hardware. External casing and casement alignment. Alignment with internal wall is obtained by means of a special installation system.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.pass002
  • Ürün ailesiwindow frame
  • Ürün grubuLaminated
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2012-09-04
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1200
  • Genişlik (mm)1200
  • Derinlik (mm)80
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeLaminat
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiPencereler - Sabit Çerçeveler
  • IFC sınıflandırmasıPencere
  • UNSPSC adıPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC kodu26