Publiko produktet
Pass
Panto Spa

Pass

Characterized by the interplay of flat and tilted surfaces like a delicate origami, Pass is an entry door produced in teak wood. In this special version the wood surfaces are treated with "dry" effect acrylic paint that maintains the natural beauty of teak. The stainless steel internal hardware features automatic, three-point locking SECURY lock.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.pass003
  • Ürün ailesiDoor
  • Ürün grubuWood
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2012-09-04
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2300
  • Genişlik (mm)1100
  • Derinlik (mm)90
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeAhşap
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Kapı Kiti
  • IFC sınıflandırmasıKapı
  • UNSPSC adıPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC kodu26