Publiko produktet
BioPLus A+
BioPLus A+
    Paver

    BioPLus A+

    BioPLUS® is a patented construction system, composed of concrete formwork blocks lightened of LECA expanded clay and insulating insert high density.
    Özellikler
    • CHARACTERISTICS OF THE BLOCK 40.5 cm thick adim radioactivity index 0,306 + 0,015 CHARACTERISTICS OF THE ISOLANT expanded polystyrene insulation with graphite thickness 17 cm thermal conductivity W / mK 0.030 CHARACTERISTICS OF THE WALL thermal transmittance W / m2 K 0,22 periodic thermal transmittance Y W / m2 K 0.019 mqK / W 4.38 thermal resistance equivalent thermal conductivity W / mk 0.092 acoustic insulation by air dB 57 weight of the masonry Kg / mq 500 thickness cast concrete cm 15
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.BioPLus-A
    • Ürün ailesiBioPlus
    • Ürün grubuA+
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-05-31
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeBeton
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Beton
    • Uniclass 2015 koduPr_20_31_16
    • Uniclass 2015 açıklamasıConcretes
    • CSI MasterFormat 2014 kodu03 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıConcrete
    • OmniClass numarası23-13 35 21 11
    • OmniClass başlığıConcrete Structural Walls
    • CSI UniFormat II koduB2010
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls