Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
paver/products/40a3eec7-2cc3-487b-b2c3-0ad4c9f482d9
Ev
Kategoriler
İnşaat Malzemeleri
Döşeme Taşları
Praga
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Paver
Takip et
Praga
Praga is an innovative self-locking block that can be used alone to pave pedestrian areas of high architectural value
İndir
Özellikler
Özellikler
Dimensions: 6.0 x 6.0 cm Thickness: 6 cm Weight: 136 kg / sqm
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
Praga
Ürün ailesi
Self-locking flooring
Ürün grubu
Design series
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2019-05-31
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.paver.it/pavimentazioni-autobloccanti/serie-anticati/praga
Teknik açıklama
http://www.paver.it/pavimentazioni-autobloccanti/serie-anticati/praga
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Beton
Tasarım yeri
İtalya
Üretim yeri
İtalya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
İnşaat Malzemeleri - Döşeme Taşları
IFC sınıflandırması
Floor
UNSPSC adı
Flooring
UNSPSC kodu
301617
Uniclass 2015 kodu
EF_30_20
Uniclass 2015 açıklaması
Floors
CSI MasterFormat 2014 kodu
09 60 00
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Flooring
OmniClass numarası
23-15 17 13 17
OmniClass başlığı
Masonry Flooring
CSI UniFormat II kodu
B1010
CSI UniFormat II başlığı
Floor Construction
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
İtalya
Benzer ürünler
Tile Tech Pavers
Turf-Tray™ – Rooftop Artificial Grass
4.4
(
9
)
İndir
DITON
ROAD CURB
İndir
Odorizzi Soluzioni In Pietra
Porphyry Stone: Crazy Stone Paving, Normal Type Th. 2/5 Cm. Natural Surface
2.4
(
7
)
İndir
GalaProdukt
ECORASTER E50
İndir
Tile Tech Pavers
Porcelain Pavers - Terrazzo Series™
İndir
Asociación HISPALYT
Clay pavers for flexible paving. ACf
İndir