Publiko produktet
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
    Paver

    Saint Florent

    Saint Florent is a concrete self-locking paving characterized by an "impression" finish, which makes the surface variegated and irregular
    Özellikler
    • Dimensions:
      16 x 16 cm 

      Thickness: 6 cm

      Weight:
      136 kg / sqm
      178 Kg / sqm

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Saint-Florent
    • Ürün ailesiSelf-locking flooring
    • Ürün grubuAntique series
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-05-31
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeBeton
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Döşeme Taşları
    • IFC sınıflandırmasıFloor
    • UNSPSC adıFlooring
    • UNSPSC kodu301617
    • Uniclass 2015 koduEF_30_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıFloors
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlooring
    • OmniClass numarası23-15 17 13 17
    • OmniClass başlığıMasonry Flooring
    • CSI UniFormat II koduB1010
    • CSI UniFormat II başlığıFloor Construction

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa