Publiko produktet
ACC666 Jumbo Mount Safety Belts
Peerless-AV

ACC666 Jumbo Mount Safety Belts

The Safety Belt is designed to wrap around the back of the television for additional roll out protection.

Features

  • 13-foot endless loop ratchet tie-down
Özellikler
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Color; Black
    • Security Features; None
    • Product Dimensions; 156" (3962mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.7lb (0kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.5 x 12.75" (241.3 x 63.5 x 323.9mm)
    • UPC Code; 735029198499

    Variant ID: 34322270945411

    Variant SKU: ACC666

    Type: Display Mount Accessories

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.acc666
  • Ürün ailesiAdditional Products
  • Ürün grubuAccessories
  • TipBelge (Sadece bilgi)
  • Yayınlanma tarihi2024-10-22
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Görsel-işitsel ekipman destekleri

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Kuzey Amerika