Publiko produktet
WMJ022 Single Wall Arms with 22.5" Reach for Jumbo® TV Brackets
Peerless-AV

WMJ022 Single Wall Arms with 22.5" Reach for Jumbo® TV Brackets

The single or double wall arms included with Jumbo 2® Wall Mounts are also available separately. The 1 1/2"-11.5 NPT threaded fitting accepts our flush mount tube or an extension column. Comes with wood screws.

Features

  • 1 1/2" 11.5 NPT threaded fitting accepts flush mount tube or extension column
Özellikler
  • Product Specs

    • Max Load; 125lbs (57kg)

    Variant ID: 29193767190643

    Variant SKU: WMJ022

    Type: Arm and Wall Plates

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.wmj022
  • Ürün ailesiAdditional Products
  • Ürün grubuAccessories
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-10-10
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Görsel-işitsel ekipman destekleri

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Kuzey Amerika