Publiko produktet
AS615 2A/M

AS615 2A/M

Linear LED track light for indoors.
Özellikler
  • - Die-cast aluminium housing and cap, chemical pre-treated and painted polyester powder coating ISO 9227 - High-transparency polycarbonate lenses grant an optimized light transmission - Symmetrical optics (S/EW - S/W) and double asymmetrical optics (2A/M) - Luminaire compatible with OTR TRACKS RAILS range and accessories. - The luminaire is suitable for installation on standard tracks such as EUROSTANDARD PLUS® - Available with ON-OFF driver and dimmable DALI - For other colour temperatures and different colour rendering index consult factory
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.as615-2am
  • Ürün ailesiTechnical indoor
  • Ürün grubuTracklight
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-08-03
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)99
  • Genişlik (mm)620
  • Derinlik (mm)185
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemePolikarbonat
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Aydınlatma
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • ETIM KoduEG000027
  • ETIM AdıLuminaires
  • UNSPSC adıInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kodu391115
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass numarası23-35 47 11 11 19
  • OmniClass başlığıNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD5020
  • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika Okyanusya