Publiko produktet
CRICKET+ 15 C/M

CRICKET+ 15 C/M

Series of class I reduced depth in-ground luminaires.
Özellikler
  • - Black painted anodised die-cast aluminium housing - Aluminium heat sink - High-transparency polycarbonate lenses grant an optimized light transmission - High resiliency anti-ageing silicone gasket with high elastic return capacity - Extra clear, tempered, flat glass diffuser - Die-cast aluminium trim painted - Die-cast aluminium trim painted coated with AISI 316 stainless steel (versions INOX) - Mains connection device WATER STOP - Technopolymer recessed casing available as an accessory to guarantee driveability and designed to favour water drainage through the WATER DRAIN system - Stainless steel external screws - Floor mounted luminaires are subject to harsh conditions during use. For proper use and safety, they must be correctly installed by qualified personnel and according to the manual instructions - Do not install luminaires in sunken areas - If the device is accessible to the public, it is advisable to ensure that the glass temperature is compatible with the prevailing local installation standards. The temperature is indicated on the website, on the data sheet of each item. - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.cricket-plus-15-cm
  • Ürün ailesiArchitectural
  • Ürün grubuInground
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-08-03
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)148
  • Genişlik (mm)190
  • Derinlik (mm)190
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Zemine Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • ETIM KoduEC000758
  • ETIM AdıIn-ground luminaire
  • UNSPSC adıExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kodu391116
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıExterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11 21 17
  • OmniClass başlığıBuried Uplights
  • CSI UniFormat II koduD5020
  • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika Okyanusya
Åland
Afganistan
Angola
Amerikan Samoası
Almanya
Azerbaycan
Batı Sahara
Avustralya
Andorra
Bahreyn
Benin
Cook Adaları
Arnavutluk
Bangladeş
Botswana
Fiji
Avusturya
Bhutan
Burkina Faso
Fransız Polinezyası
Belçika
Birleşik Arap Emirlikleri
Burundi
Guam
Beyaz Rusya
British Indian Ocean Territory
Çad
Kiribati
Bosna Hersek
Brunei Sultanlığı
Cape Verde
Kuzey Mariana Adaları
Bulgaristan
Christmas Adası
Cezayir
Marshall Adaları
Cebelitarık
Çin
Cibuti
Mikronezya Federal Devletleri
Çek Cumhuriyeti
Cocos Adaları
Comoros
Nauru
Danimarka
Endonezya
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
New Caledonia
Estonya
Ermenistan
Ekvator Ginesi
Niue
Faroe Adaları
Filipinler
Eritre
Norfolk Adası
Finlandiya
Filistin
Esvatini̇
Palau
Fransa
Güney Kore
Etiyopya
Papua Yeni Gine
Guernsey
Gürcistan
Fas
Pitcairn Adaları
Hırvatistan
Hindistan
Fildişi Sahili
Samoa
Hollanda
Hong Kong
Gabon
Solomon Adaları
İngiltere
Irak
Gambiya
Timor-Leste
İrlanda
İran
Gana
Tokelau
Isle of Man
İsrail
Gine
Tonga
İspanya
Japonya
Guinea-Bissau
Tuvalu
İsveç
Kamboçya
Güney Afrika
United States Minor Outlying Islands
İsviçre
Katar
Güney Sudan
Vanuatu
İtalya
Kazakistan
Kamerun
Wallis ve Futuna