Publiko produktet
GUELL ZERO KIT S/M

GUELL ZERO KIT S/M

LED floodlight for indoor and outdoor lighting.
Özellikler
  • - Die-cast aluminium housing, powder-polyester coated ISO 9227 - Extra clear, tempered, flat glass diffuser - Diffuser permanently sealed to the housing through a high-temperature resistant silicone - Extra pure polished aluminium reflector - Stainless steel external screws - Stainless steel locking springs for the glass - Powder coated steel bracket - Complete with 1 metre of cable H05RN-F 3G1 mm² - Versions of GUELL ZERO KIT are complete with 0.5 m arm with integrated connection box, suitable for through wiring - For other colour temperatures and different colour rendering index consult factory - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.guell-zero-kit-sm
  • Ürün ailesiProfessional
  • Ürün grubuProfessional floodlight
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-08-03
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)90
  • Genişlik (mm)207
  • Derinlik (mm)720
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Aydınlatma
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • ETIM KoduEC001744
  • ETIM AdıDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC adıExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kodu391116
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlood Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11 21 19
  • OmniClass başlığıFloodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD5020
  • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika Okyanusya
Åland
Afganistan
Angola
Amerikan Samoası
Almanya
Azerbaycan
Batı Sahara
Avustralya
Andorra
Bahreyn
Benin
Cook Adaları
Arnavutluk
Bangladeş
Botswana
Fiji
Avusturya
Bhutan
Burkina Faso
Fransız Polinezyası
Belçika
Birleşik Arap Emirlikleri
Burundi
Guam
Beyaz Rusya
British Indian Ocean Territory
Çad
Kiribati
Bosna Hersek
Brunei Sultanlığı
Cape Verde
Kuzey Mariana Adaları
Bulgaristan
Christmas Adası
Cezayir
Marshall Adaları
Cebelitarık
Çin
Cibuti
Mikronezya Federal Devletleri
Çek Cumhuriyeti
Cocos Adaları
Comoros
Nauru
Danimarka
Endonezya
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
New Caledonia
Estonya
Ermenistan
Ekvator Ginesi
Niue
Faroe Adaları
Filipinler
Eritre
Norfolk Adası
Finlandiya
Filistin
Esvatini̇
Palau
Fransa
Güney Kore
Etiyopya
Papua Yeni Gine
Guernsey
Gürcistan
Fas
Pitcairn Adaları
Hırvatistan
Hindistan
Fildişi Sahili
Samoa
Hollanda
Hong Kong
Gabon
Solomon Adaları
İngiltere
Irak
Gambiya
Timor-Leste
İrlanda
İran
Gana
Tokelau
Isle of Man
İsrail
Gine
Tonga
İspanya
Japonya
Guinea-Bissau
Tuvalu
İsveç
Kamboçya
Güney Afrika
United States Minor Outlying Islands
İsviçre
Katar
Güney Sudan
Vanuatu
İtalya
Kazakistan
Kamerun
Wallis ve Futuna