Publiko produktet
HEDO+ FT C/EW

HEDO+ FT C/EW

Post-mounting outdoor luminaire.
Özellikler
  • - Die-cast aluminium housing chemically pre-treated and painted with polyester powder coating ISO 9227 - Painted die-cast aluminium pole-mounting joint for pole Ø 60 mm or 76 mm - Extra-clear flat tempered glass diffuser internally screen-printed - High resiliency anti-ageing silicone gasket with high elastic return capacity - Electrical connection with outdoor rated plug & socket quick connector (IP66) that allows connection to mains without opening the luminaire. Made in PA66 with silver-plated brass contacts, for cables Ø 9 - Ø 12 mm - Light beam obtained by the combination of multiple LED modules - Compliant with the UNI 10819 Standard and with the Italian regional laws on light pollution - Stainless steel external screws - Complete with supplementary device for protection against network surges of up to 10 kV (DM) - NEMA versions are complete with NEMA SOCKET connected to DALI dimmer capable drivers and a watertight short-circuit cap that allows the on-off operation of the luminaire. These versions are designed for mounting SMART-compatible solutions. - Consult factory for other colour temperatures and colour rendering index - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.hedo-plus-ft-cew
  • Ürün ailesiUrban
  • Ürün grubuUrban light
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-09-08
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)565
  • Genişlik (mm)450
  • Derinlik (mm)450
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • ETIM KoduEC000062
  • ETIM AdıLuminaire for streets and places
  • UNSPSC adıLighting pole or post and hardware
  • UNSPSC kodu39111609
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıArea Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11 21 13
  • OmniClass başlığıLighting Poles
  • CSI UniFormat II koduD5020
  • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika Okyanusya
Åland
Afganistan
Angola
Amerikan Samoası
Almanya
Azerbaycan
Batı Sahara
Avustralya
Andorra
Bahreyn
Benin
Cook Adaları
Arnavutluk
Bangladeş
Botswana
Fiji
Avusturya
Bhutan
Burkina Faso
Fransız Polinezyası
Belçika
Birleşik Arap Emirlikleri
Burundi
Guam
Beyaz Rusya
British Indian Ocean Territory
Çad
Kiribati
Bosna Hersek
Brunei Sultanlığı
Cape Verde
Kuzey Mariana Adaları
Bulgaristan
Christmas Adası
Cezayir
Marshall Adaları
Cebelitarık
Çin
Cibuti
Mikronezya Federal Devletleri
Çek Cumhuriyeti
Cocos Adaları
Comoros
Nauru
Danimarka
Endonezya
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
New Caledonia
Estonya
Ermenistan
Ekvator Ginesi
Niue
Faroe Adaları
Filipinler
Eritre
Norfolk Adası
Finlandiya
Filistin
Esvatini̇
Palau
Fransa
Güney Kore
Etiyopya
Papua Yeni Gine
Guernsey
Gürcistan
Fas
Pitcairn Adaları
Hırvatistan
Hindistan
Fildişi Sahili
Samoa
Hollanda
Hong Kong
Gabon
Solomon Adaları
İngiltere
Irak
Gambiya
Timor-Leste
İrlanda
İran
Gana
Tokelau
Isle of Man
İsrail
Gine
Tonga
İspanya
Japonya
Guinea-Bissau
Tuvalu
İsveç
Kamboçya
Güney Afrika
United States Minor Outlying Islands
İsviçre
Katar
Güney Sudan
Vanuatu
İtalya
Kazakistan
Kamerun
Wallis ve Futuna