Publiko produktet
INSERT+ 1 V SM

INSERT+ 1 V SM

Indoor and outdoor wall-mount luminaire.
Özellikler
  • - Die-cast aluminium housing, polyester powder coat finish ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Polyester powder coat finish, die-cast, aluminium base for wall mounting - Inner satin toughened flat glass diffuser - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) - Driver On Board 220-240V 50/60Hz LED module protected against surges up to 500 V - Use of protection against voltage surges that may be on the electrical line is recommended in order to protect the appliances - Rapid spring-type installation - No visible screws
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.insert-plus-1-v-sm
  • Ürün ailesiResidential
  • Ürün grubuExterior wall
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-06-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)232
  • Genişlik (mm)63
  • Derinlik (mm)38
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Duvara Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • ETIM KoduEC002892
  • ETIM AdıCeiling-/wall luminaire
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıWalkway Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11 15 19
  • OmniClass başlığıWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika Okyanusya