Publiko produktet
INSERT+ ZERO CLIP

INSERT+ ZERO CLIP

Wall recessed luminaire, for indoor and outdoor.
Özellikler
  • - Painted die-cast aluminium housing - Diffuser in flat glass, internally frosted - Silicone gasket - Stainless steel springs for quick connection to recessed box - Standard power supply already included - 503 standard recessed box included in the product - The fitting is suitable for through-wiring - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.insert-plus-zero-clip
  • Ürün ailesiResidential
  • Ürün grubuSteplight
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-08-08
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)77
  • Genişlik (mm)107
  • Derinlik (mm)49
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Duvara Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • ETIM KoduEC002892
  • ETIM AdıCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC adıExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kodu391116
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıWalkway Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11 15 19
  • OmniClass başlığıWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD5020
  • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika Okyanusya