Publiko produktet
KHA TECH 5 C/EW

KHA TECH 5 C/EW

Series of bollards.
Özellikler
  • - Electropolished AISI 316 stainless steel or aluminium body and top-cap polyester powder coat finish ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) depending on versions - UV stabilised transparent polycarbonate diffuser - UV and heat stabilised high-transparency polycarbonate optics. The optical unit compartment features superior heat dissipation and IK10-rated impact resistance grating specific light distributions - Aluminium heat sink - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) - Technopolymer electrical gearbox - IP68-rated, loop-through, technopolymer box (WATER-STOP), connected with factory pre-wired H07RN-F cable to the luminaire, for cables Ø 7 - 13.5 mm - Stainless steel locking hardware - Die-cast aluminium floor mount base polyester powder coat finish prior chemical surface conversion - AISI 304 stainless steel sheet metal sturdy bases for floor mounting are available as accessories. For purpose illumination: promoting safe navigation through campuses, car parks and public spaces - Concrete installation fixing rods are available as accessories. Compatible with standard die-cast aluminium and optional stainless steel heavy use (HU) baseplates - Design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.kha-tech-5-cew
  • Ürün ailesiUrban
  • Ürün grubuBollard and column
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-06-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)550
  • Genişlik (mm)155
  • Derinlik (mm)155
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemePolikarbonat
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • ETIM KoduEC000301
  • ETIM AdıLuminaire bollard
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıWalkway Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11 21 11
  • OmniClass başlığıLighting Bollards

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika Okyanusya
Åland
Afganistan
Angola
Amerikan Samoası
Almanya
Azerbaycan
Batı Sahara
Avustralya
Andorra
Bahreyn
Benin
Cook Adaları
Arnavutluk
Bangladeş
Botswana
Fiji
Avusturya
Bhutan
Burkina Faso
Fransız Polinezyası
Belçika
Birleşik Arap Emirlikleri
Burundi
Guam
Beyaz Rusya
British Indian Ocean Territory
Çad
Kiribati
Bosna Hersek
Brunei Sultanlığı
Cape Verde
Kuzey Mariana Adaları
Bulgaristan
Christmas Adası
Cezayir
Marshall Adaları
Cebelitarık
Çin
Cibuti
Mikronezya Federal Devletleri
Çek Cumhuriyeti
Cocos Adaları
Comoros
Nauru
Danimarka
Endonezya
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
New Caledonia
Estonya
Ermenistan
Ekvator Ginesi
Niue
Faroe Adaları
Filipinler
Eritre
Norfolk Adası
Finlandiya
Filistin
Esvatini̇
Palau
Fransa
Güney Kore
Etiyopya
Papua Yeni Gine
Guernsey
Gürcistan
Fas
Pitcairn Adaları
Hırvatistan
Hindistan
Fildişi Sahili
Samoa
Hollanda
Hong Kong
Gabon
Solomon Adaları
İngiltere
Irak
Gambiya
Timor-Leste
İrlanda
İran
Gana
Tokelau
Isle of Man
İsrail
Gine
Tonga
İspanya
Japonya
Guinea-Bissau
Tuvalu
İsveç
Kamboçya
Güney Afrika
United States Minor Outlying Islands
İsviçre
Katar
Güney Sudan
Vanuatu
İtalya
Kazakistan
Kamerun
Wallis ve Futuna