Publiko produktet
MIMIK 10 POST 1000

MIMIK 10 POST 1000

Landscaping LED bollard luminaire.
Özellikler
  • - Painted die-cast aluminium housing and cover - Tempered glass diffuser, printed - Reflector in satin finish pure aluminium (Al 99.98) - Silicone gasket - External electrical connection with sealed plug-socket QUICK, complete with cable - Standard power supply already included - Stainless steel locking screws - Painted extruded aluminium pole - Base plate included - Complying with the recommendations for glare control and upward light pollution - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.mimik-10-post-1000
  • Ürün ailesiResidential
  • Ürün grubuGarden post
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-08-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1003
  • Genişlik (mm)130
  • Derinlik (mm)130
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Zemine Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • ETIM KoduEC000301
  • ETIM AdıLuminaire bollard
  • UNSPSC adıLighting pole or post and hardware
  • UNSPSC kodu39111609
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıWalkway Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11 21 15
  • OmniClass başlığıLighting Posts
  • CSI UniFormat II koduD5020
  • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika Okyanusya