Publiko produktet
OMBRA 500 CL

OMBRA 500 CL

Range of indoor and outdoor wall mounted LED fixtures.
Özellikler
  • - Extruded anodised aluminium housing - Tempered glass diffuser, printed - Shank connection in Stainless Steel AISI 304 - Silicone gasket - Aluminium heat sink - Stainless steel locking screws - For the installation of the product must be used the appropriate brackets available as an accessory - Built-in driver - 2700 K and 5000 K available upon request - On request, versions with DALI dimming - Available, on request, L500 versions pre-designed for through wiring - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ombra-500-cl
  • Ürün ailesiArchitectural
  • Ürün grubuArchitectural floodlight
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-08-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)100
  • Genişlik (mm)504
  • Derinlik (mm)80
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Duvara Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • ETIM KoduEC002892
  • ETIM AdıCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC adıExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kodu391116
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıExterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11 15 19
  • OmniClass başlığıWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD5020
  • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika Okyanusya