Publiko produktet
ORION POST 260

ORION POST 260

Landscaping LED bollard.
Özellikler
  • - Die-cast aluminium housing, powder-polyester coated ISO 9227 - Extra-clear, tempered, flat glass diffuser, screen-printed inside - Driver On Board 220-240V 50/60Hz LED module protected against surges up to 500 V - Aluminium reflector - Anti-ageing silicone gasket - Painted stainless steel sheet metal structure (ORION POST 260) - Painted extruded aluminium pole (ORION POST 600) - Base plate included - External electrical connection with IP-rated QUICK connector, complete with cable - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.orion-post-260
  • Ürün ailesiResidential
  • Ürün grubuGarden post
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-08-03
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)260
  • Genişlik (mm)60
  • Derinlik (mm)165
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Zemine Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • ETIM KoduEC000301
  • ETIM AdıLuminaire bollard
  • UNSPSC adıLighting pole or post and hardware
  • UNSPSC kodu39111609
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıWalkway Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11 21 15
  • OmniClass başlığıLighting Posts
  • CSI UniFormat II koduD5020
  • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika Okyanusya