Publiko produktet
ORION V M

ORION V M

Range of indoor and outdoor wall mounted LED fixtures.
Özellikler
  • - ISO 9227 painted die-cast aluminium housing - Extra-clear flat tempered glass diffuser internally screen-printed - Aluminium reflector - Silicone gasket - Mains voltage 220-240V 50/60Hz LED module protected against surges up to 500 V - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.orion-v-m
  • Ürün ailesiResidential
  • Ürün grubuExterior wall
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-09-08
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)120
  • Genişlik (mm)50
  • Derinlik (mm)90
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Duvara Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • ETIM KoduEC002892
  • ETIM AdıCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC adıExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kodu391116
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıExterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11 15 19
  • OmniClass başlığıWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD5020
  • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika Okyanusya