Publiko produktet
QUASAR 10 CEILING

QUASAR 10 CEILING

Range of indoor and outdoor LED fixtures.
Özellikler
  • - Die-cast painted aluminium housing ISO 9227 - Diffuser in flat glass, internally frosted - Polymer gasket - Stainless steel fastening screws and dowels - Built-in driver - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.quasar-10-ceiling
  • Ürün ailesiResidential
  • Ürün grubuExterior ceiling
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-09-08
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)100
  • Genişlik (mm)100
  • Derinlik (mm)100
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • ETIM KoduEC002892
  • ETIM AdıCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC adıDecorative ceiling or flush mount fixture
  • UNSPSC kodu39111521
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıExterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11 15 19
  • OmniClass başlığıWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD5020
  • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika Okyanusya