Publiko produktet
SMART [PRO] 2.0 2M SYMMETRIC

SMART [PRO] 2.0 2M SYMMETRIC

Medium power outdoor and indoor LED projector, suitable for lighting sports areas and facilities.
Özellikler
  • - The body is produced in aluminium die casting EN AB 46100, with integrated passive heat sink, powder coated polyester with trivalent passivation - Available with nine different types of optics, three types of Colour Temperature (3,000K/4,000K/5,700K) and two different types of Chromatic Yield Index (CRI>70, CRI>80) - Metal core PCB with CSP LED - Available with integrated 1-10V or DALI driver - Designed to withstand surges up to 5 kV (RCCB mode) and 10 kV (common mode), temperature variations from -30°C to +50°C, water and dust penetration up to IP66 protection and impacts up to IK08 - Insulation class I or II - Electrical connection via IP68 connector for 1.5mm2 cables - Reflector made of metallic HT PC or anodised and polished aluminium - Hardened front glass with 4mm thickness, anti-ageing silicone seals and A2 stainless steel exterior screws - Equipped with a venting and anti-condensation valve - It can be installed on the wall, ceiling or ground thanks to the polyester powder coated galvanised steel bracket, with trivalent passivation, equipped with adjustable goniometric scale and supplied in kit
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.smart-pro-20-2m-symmetric
  • Ürün ailesiProfessional
  • Ürün grubuProfessional floodlight
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-02-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)208
  • Genişlik (mm)495
  • Derinlik (mm)439
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Aydınlatma
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • ETIM KoduEC001744
  • ETIM AdıDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlood Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11 21 19
  • OmniClass başlığıFloodlight Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika Okyanusya
Åland
Afganistan
Angola
Amerikan Samoası
Almanya
Azerbaycan
Batı Sahara
Avustralya
Andorra
Bahreyn
Benin
Cook Adaları
Arnavutluk
Bangladeş
Botswana
Fiji
Avusturya
Bhutan
Burkina Faso
Fransız Polinezyası
Belçika
Birleşik Arap Emirlikleri
Burundi
Guam
Beyaz Rusya
British Indian Ocean Territory
Çad
Kiribati
Bosna Hersek
Brunei Sultanlığı
Cape Verde
Kuzey Mariana Adaları
Bulgaristan
Christmas Adası
Cezayir
Marshall Adaları
Cebelitarık
Çin
Cibuti
Mikronezya Federal Devletleri
Çek Cumhuriyeti
Cocos Adaları
Comoros
Nauru
Danimarka
Endonezya
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
New Caledonia
Estonya
Ermenistan
Ekvator Ginesi
Niue
Faroe Adaları
Filipinler
Eritre
Norfolk Adası
Finlandiya
Filistin
Esvatini̇
Palau
Fransa
Güney Kore
Etiyopya
Papua Yeni Gine
Guernsey
Gürcistan
Fas
Pitcairn Adaları
Hırvatistan
Hindistan
Fildişi Sahili
Samoa
Hollanda
Hong Kong
Gabon
Solomon Adaları
İngiltere
Irak
Gambiya
Timor-Leste
İrlanda
İran
Gana
Tokelau
Isle of Man
İsrail
Gine
Tonga
İspanya
Japonya
Guinea-Bissau
Tuvalu
İsveç
Kamboçya
Güney Afrika
United States Minor Outlying Islands
İsviçre
Katar
Güney Sudan
Vanuatu
İtalya
Kazakistan
Kamerun
Wallis ve Futuna