Publiko produktet
SPIDER+ 10 KIT S/EW

SPIDER+ 10 KIT S/EW

LED floodlight for indoor and outdoor lighting.
Özellikler
  • - Painted, die-cast aluminium housing, in compact size - Extra-clear, tempered, flat glass diffuser, screen-printed inside - Waterproof cable gland M16x1.5 for cables Ø 5- Ø 10 mm - Driver On Board 220-240V 50/60Hz LED module protected against surges up to 500 V - Stainless steel external screws - Painted steel bracket - Complete with 1 metre of cable H05RN-F 3G1 mm² - SPIDER+ 10 KIT models are equipped with a technopolymer ground spike and 3 metres cable H05RN-F 3G1 mm² - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.spider-plus-10-kit-sew
  • Ürün ailesiProfessional
  • Ürün grubuProfessional floodlight
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-08-03
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)26
  • Genişlik (mm)66
  • Derinlik (mm)130
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Aydınlatma
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • ETIM KoduEC001744
  • ETIM AdıDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC adıExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kodu391116
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlood Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11 21 19
  • OmniClass başlığıFloodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD5020
  • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika Okyanusya