Publiko produktet
TONDA ES

TONDA ES

Compact watertight lamp, entirely made of polycarbonate and suitable for indoor and outdoor applications.
Özellikler
  • - It is characterized by high shock resistance and electrical safety, with double feeding terminals: at the bottom or at the side of the luminaire
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.tonda-es
  • Ürün ailesiResidential
  • Ürün grubuBulkhead
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-02-27
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePolikarbonat
  • İkincil malzemePolikarbonat
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Surface Mounted
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • ETIM KoduEC002892
  • ETIM AdıCeiling-/wall luminaire
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıExterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11 15 19
  • OmniClass başlığıWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika Okyanusya