Publiko produktet
PERLICAL
Arşivlendi

PERLICAL

Low density concrete screed


Özellikler
  • Low density concrete screed composed by concrete, expanded perlite, and additives. The product can be used for levelling and make fall screed on flat of sloping roof. The minimum recommended thickness is 5 cm. The installation can be done using standard plastering machine.   

    For every technical information, quotes,specifications about the application method, and any other request about the product, please contact us at edilizia@perlite.it.  

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.perlical
  • Ürün ailesiFloor
  • Ürün grubuPERLICAL
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-10-07
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeBeton
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Döşeme Sistemleri
  • IFC sınıflandırmasıFloor
  • Uniclass 2015 koduEF_30_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıFloors
  • CSI MasterFormat 2014 kodu03 34 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıLow Density Concrete
  • OmniClass numarası23-13 15 11 17
  • OmniClass başlığıLow Density Concretes
  • CSI UniFormat II koduB1010
  • CSI UniFormat II başlığıFloor Construction