Publiko produktet
Wood based panel 18 mm: ClassicBoard P2
Wood based panel 18 mm: ClassicBoard P2

    Wood based panel 18 mm: ClassicBoard P2

    Urea resin-bonded particleboard, type P2 according to EN 312, suitable for non load-bearing purposes in dry areas.
    Özellikler
    • Product-type EC: P2 Intended use: Boards for interior fitments (including furniture) for use in dry conditions. Product features: sanded; floor panel available FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 according to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Harmonised technical specification: EN 13986:2004 +A1:2015 Formats blunt: 2655 mm x 2100 mm; 2800 mm x 2070 mm; 3200 mm x 2100 mm; 5310 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ClassicBoard-P2-18-mm
    • Ürün ailesiParticleboards
    • Ürün grubuPfleiderer Raw Wood Based Chipboards
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2020-10-06
    • Baskı numarası1
    • Derinlik (mm)18
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeSunta
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Odun
    • IFC sınıflandırmasıMalzeme
    • ETIM KoduEC003058
    • ETIM AdıFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 koduPr_25_71_97_60
    • Uniclass 2015 açıklamasıParticleboards
    • CSI MasterFormat 2014 kodu06 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıWood Board Paneling
    • OmniClass numarası23-13 35 19 15 17
    • OmniClass başlığıEngineered Wood Products

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Okyanusya