Publiko produktet
Wood based panel 10 mm: ClassicBoard P3

Wood based panel 10 mm: ClassicBoard P3

Melamine resin bonded particleboard type P3, suitable for non load-bearing purposes in damp areas.
Özellikler
  • Product-type EC: P3 Intended use: Non load-bearing boards for use in humid conditions Product features: sanded; low swelling / moisture resistant; floor panel available FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 according to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Harmonised technical specification: EN 13986:2004 +A1:2015 Formats tongue & groove: 2050 mm x 615 mm; 2050 mm x 925 mm Formats blunt: 2800 mm x 2070 mm
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ClassicBoard-P3-10-mm
  • Ürün ailesiParticleboards
  • Ürün grubuPfleiderer Raw Wood Based Chipboards
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2020-10-06
  • Baskı numarası1
  • Derinlik (mm)10
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeSunta
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Odun
  • IFC sınıflandırmasıMalzeme
  • ETIM KoduEC003058
  • ETIM AdıFibre- / chipboard
  • Uniclass 2015 koduPr_25_71_97_60
  • Uniclass 2015 açıklamasıParticleboards
  • CSI MasterFormat 2014 kodu06 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıWood Board Paneling
  • OmniClass numarası23-13 35 19 15 17
  • OmniClass başlığıEngineered Wood Products

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Okyanusya