Publiko produktet
F530 Continuous suspended ceiling 600-LEV12,5-BR-CR2

F530 Continuous suspended ceiling 600-LEV12,5-BR-CR2

Placo Solution made of structured ceiling composed of plasterboard and F530 steel. It has a uniform and smooth finish, and is indicated for indoor environment.
Özellikler
  • The Placo Standard ceiling system consists of Placo LEV plasterboard (12,5mm) and F530 steel with spacing every 600mm. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.continuous_suspended_ceiling_f530_600-lev125-br-cr2
  • Ürün ailesiceiling
  • Ürün grubuStandard
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-02-20
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeSıva
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriBrezilya
  • Üretim yeriBrezilya
  • Ağırlık net (Kg)11.15
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Tavan
  • IFC sınıflandırmasıTavan
  • UNSPSC adıDrywall
  • UNSPSC kodu30161503
  • Uniclass 2015 koduSs_30_25_10
  • Uniclass 2015 açıklamasıBoard and sheet ceiling systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 29 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıGypsum Board
  • OmniClass numarası23-15 19 23
  • OmniClass başlığıCeilings
  • CSI UniFormat II koduC3030
  • CSI UniFormat II başlığıCeiling Finishes

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika