Publiko produktet
RIGITONE Continuous suspended ceiling 12-20-66-EST. BID-60-27

RIGITONE Continuous suspended ceiling 12-20-66-EST. BID-60-27

3.8 / 5 yıldız3.8(6 incelemeler)
Placo Solution made bidirectional ceiling made of plasterboard and steel frames. It has high acoustic performance and is indicated for indoor environment.
Özellikler
  • The Placo Acoustic ceiling system consists of Placo plasterboard Rigitone (12,5mm) steel frames. It is indicated for indoor environment which need upper acoustic comfort and can be applied in dry.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.continuous_suspended_ceiling_rigitone_12-20-66-est_bid-60-27
  • Ürün ailesiceiling
  • Ürün grubuPerformance
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-03-27
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeSıva
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriBrezilya
  • Üretim yeriBrezilya
  • Ağırlık net (Kg)12.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Tavan
  • IFC sınıflandırmasıTavan
  • UNSPSC adıDrywall
  • UNSPSC kodu30161503
  • Uniclass 2015 koduSs_30_25_10
  • Uniclass 2015 açıklamasıBoard and sheet ceiling systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 29 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıGypsum Board
  • OmniClass numarası23-15 19 23
  • OmniClass başlığıCeilings
  • CSI UniFormat II koduC3030
  • CSI UniFormat II başlığıCeiling Finishes

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika
Brezilya