Publiko produktet
PRIMA Wall 95-70-600-ST12,5+ST12,5-BR-LV70
PRIMA Wall 95-70-600-ST12,5+ST12,5-BR-LV70
PRIMA Wall 95-70-600-ST12,5+ST12,5-BR-LV70

    PRIMA Wall 95-70-600-ST12,5+ST12,5-BR-LV70

    Placo solutions made of Standard Plasterboard and Glass woolISOVER, with performance of acoustic insulation for interior wall.
    Özellikler
    • The Placo Standard wall system consists of Placo standard plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.prima_95-70-600-st125-st125-br-pg70
    • Ürün ailesiWall
    • Ürün grubuStandard
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-03-27
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)3
    • Derinlik (mm)95
    İlgili
    • Ana malzemeSıva
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriBrezilya
    • Üretim yeriBrezilya
    • Ağırlık net (Kg)20.35
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Bölmeler
    • IFC sınıflandırmasıDuvar
    • UNSPSC adıDrywall
    • UNSPSC kodu30161503
    • Uniclass 2015 koduEF_25_10
    • Uniclass 2015 açıklamasıWalls
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 29 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıGypsum Board
    • OmniClass numarası23-15 11 11 11
    • OmniClass başlığıGypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II koduC3010
    • CSI UniFormat II başlığıWall Finishes

    Bölge bulunurluk durumu

    Güney Amerika
    Brezilya