Publiko produktet
GYPREX CLEAN FORRO REMOVIVEL  625X1250-COM CANTONEIRA

GYPREX CLEAN FORRO REMOVIVEL 625X1250-COM CANTONEIRA

Placo Solution made removable ceiling made of plasterboard and steel frames. It has practicality of installation and easy access to the plenum and is indicated for indoor environment.
Özellikler
  • The Placo Cleanable ceiling system consists of Plasteboard laminated, plaster, vinylic finish Gyprex (12,5mm) and steel frames. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas or where cleanliness must be very high.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.registrable_suspended_ceiling_gyprex_liso_625x1250-com_cantoneira
  • Ürün ailesiRemovable ceiling
  • Ürün grubuGyprex Clean
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-03-06
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeSıva
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriBrezilya
  • Üretim yeriBrezilya
  • Ağırlık net (Kg)9
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Tavan
  • IFC sınıflandırmasıTavan
  • UNSPSC adıDrywall
  • UNSPSC kodu30161503
  • Uniclass 2015 koduSs_30_25_10
  • Uniclass 2015 açıklamasıBoard and sheet ceiling systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 29 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıGypsum Board
  • OmniClass numarası23-15 19 23
  • OmniClass başlığıCeilings
  • CSI UniFormat II koduC3030
  • CSI UniFormat II başlığıCeiling Finishes

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika
Brezilya
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText