Publiko produktet
PLACOPLAST M30 Plaster Lining
Arşivlendi

PLACOPLAST M30 Plaster Lining

Placo solutions made of plaster (monolayer). It is indicated for indoor's walls and ceilings and can be applied to bricks, ceramic and concrete blocks, beams and colums.
Özellikler
  • The Placo Plaster Lining system are designed to suit hand application. It is indicated for indoor environment.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.rev_placoplast_m30
  • Ürün ailesiLining
  • Ürün grubuPLACOPLAST
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-03-20
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeSıva
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriBrezilya
  • Üretim yeriBrezilya
  • Ağırlık net (Kg)7
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Diğer
  • IFC sınıflandırmasıKaplama
  • UNSPSC adıGypsum plaster
  • UNSPSC kodu30111701
  • Uniclass 2015 koduPr_25_71_43
  • Uniclass 2015 açıklamasıInterior linings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıGypsum Plastering
  • OmniClass numarası23-15 13 17
  • OmniClass başlığıMulti Function Interior Linings