Publiko produktet
HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70
HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70
HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70

    HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70

    Placo Solution made of Moisture Resistant plasterboard, rail and stud frame parallel to the existing structure. It is indicated for new works or reforms in indoor environment.
    Özellikler
    • The Placo Moisture Resistant shaft system consists of Placo marine plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.shaft_hydro_83-70-400-ru125-br-lv70
    • Ürün ailesiWall
    • Ürün grubuMoisture
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-03-06
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)2.55
    • Derinlik (mm)83
    İlgili
    • Ana malzemeSıva
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriBrezilya
    • Üretim yeriBrezilya
    • Ağırlık net (Kg)12.75
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Bölmeler
    • IFC sınıflandırmasıDuvar
    • UNSPSC adıDrywall
    • UNSPSC kodu30161503
    • Uniclass 2015 koduEn_80_96_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıShafts
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 29 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıGypsum Board
    • OmniClass numarası23-15 11 11 11
    • OmniClass başlığıGypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II koduC3010
    • CSI UniFormat II başlığıWall Finishes

    Bölge bulunurluk durumu

    Güney Amerika