Publiko produktet
PRIMA Shaft 73-48-600-2ST12,5-BR-LV50
PRIMA Shaft 73-48-600-2ST12,5-BR-LV50
PRIMA Shaft 73-48-600-2ST12,5-BR-LV50

    PRIMA Shaft 73-48-600-2ST12,5-BR-LV50

    Placo Solution made of Standard plasterboard, rail and stud frame parallel to the existing structure. It is indicated for new works or reforms in indoor environment.
    Özellikler
    • The Placo Standard shaft system consists of Placo standard plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.shaft_prima_73-48-600-2st125-br-lv50
    • Ürün ailesiWall
    • Ürün grubuStandard
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-03-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)2.25
    • Derinlik (mm)73
    İlgili
    • Ana malzemeSıva
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriBrezilya
    • Üretim yeriBrezilya
    • Ağırlık net (Kg)19.7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Bölmeler
    • IFC sınıflandırmasıDuvar
    • UNSPSC adıDrywall
    • UNSPSC kodu30161503
    • Uniclass 2015 koduEn_80_96_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıShafts
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 29 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıGypsum Board
    • OmniClass numarası23-15 11 11 11
    • OmniClass başlığıGypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II koduC3010
    • CSI UniFormat II başlığıWall Finishes

    Bölge bulunurluk durumu

    Güney Amerika
    Brezilya
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText