Publiko produktet
Wall_Placo-Brasil_BR_115-90-400-RU12,5+PFM12,5-BR-LV70

Wall_Placo-Brasil_BR_115-90-400-RU12,5+PFM12,5-BR-LV70

Placo solutions made of Phonique Plasterboard and Glass wool ISOVER, with maximum performance of acoustic insulation and resistance for interior wall.

Özellikler
  • The Placo Acoustic wall system consists of Placo Performa and RU plasterboard (12,5mm), rail (R90), stud frame (M90), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas, that requires maximum acoustic insulation and resistance.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.wall_placo-brasil_br_115-90-400-ru125-pfm125-br-lv70
  • Ürün ailesiWall
  • Ürün grubuPerformance
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-05-07
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)3
  • Derinlik (mm)115
İlgili
  • Ana malzemeSıva
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriBrezilya
  • Üretim yeriBrezilya
  • Ağırlık net (Kg)27.65
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Bölmeler
  • IFC sınıflandırmasıDuvar
  • UNSPSC adıDrywall
  • UNSPSC kodu30161503
  • Uniclass 2015 koduEF_25_10
  • Uniclass 2015 açıklamasıWalls
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıAcoustical Gypsum Plastering
  • OmniClass numarası23-15 11 11 11
  • OmniClass başlığıGypsum Board Fixed Partitions
  • CSI UniFormat II koduC3010
  • CSI UniFormat II başlığıWall Finishes

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika