Publiko produktet
Wall_Placo-Brasil_BR_73-48-600-PFM12,5+PFM12,5-BR-LV50

Wall_Placo-Brasil_BR_73-48-600-PFM12,5+PFM12,5-BR-LV50

Placo solutions made of Phonique Plasterboard and Glass wool ISOVER, with maximum performance of acoustic insulation for interior wall.
Özellikler
  • The Placo Acoustic wall system consists of Placo Performa plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas and that requires maximum acoustic insulation.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.wall_placo-brasil_br_73-48-600-pfm25-pfm125-br-lv50
  • Ürün ailesiWall
  • Ürün grubuPerformance
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-05-05
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2.5
  • Derinlik (mm)73
İlgili
  • Ana malzemeSıva
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriBrezilya
  • Üretim yeriBrezilya
  • Ağırlık net (Kg)27.2
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Bölmeler
  • IFC sınıflandırmasıDuvar
  • UNSPSC adıDrywall
  • UNSPSC kodu30161503
  • Uniclass 2015 koduEF_25_10
  • Uniclass 2015 açıklamasıWalls
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıAcoustical Gypsum Plastering
  • OmniClass numarası23-15 11 11 11
  • OmniClass başlığıGypsum Board Fixed Partitions
  • CSI UniFormat II koduC3010
  • CSI UniFormat II başlığıWall Finishes

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika
Brezilya