Publiko produktet
Wall_Placo-Brasil_BR_95-70-400-ST12,5+GRX12,5-BR-LV70

Wall_Placo-Brasil_BR_95-70-400-ST12,5+GRX12,5-BR-LV70

Placo solutions made of Moisture Resistant Plasterboard and Glass wool ISOVER, with maximum performance against high humidity for interior wall and protected areas.

Özellikler
  • The Placo Moisture Resistant wall system consists of Placo Glasroc X and RU plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor or protected environment and can be applied in wet areas.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.wall_placo_brasil_br_95-70-400-st125-grx125-lv70
  • Ürün ailesiLining
  • Ürün grubuMoisture
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-05-05
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)3000
  • Derinlik (mm)95
İlgili
  • Tasarım yeriBrezilya
  • Üretim yeriBrezilya
  • Ağırlık net (Kg)24.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Alçıpan/Fiber/Alçı Levhalar
  • IFC sınıflandırmasıDuvar
  • UNSPSC adıDrywall
  • UNSPSC kodu30161503
  • Uniclass 2015 koduEF_25_10
  • Uniclass 2015 açıklamasıWalls
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 29 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıGypsum Board
  • OmniClass numarası23-15 11 11 11
  • OmniClass başlığıGypsum Board Fixed Partitions
  • CSI UniFormat II koduC3010
  • CSI UniFormat II başlığıWall Finishes

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika
Brezilya