Publiko produktet
BLOCCO chair
BLOCCO chair
BLOCCO chair
BLOCCO chair
BLOCCO chair
BLOCCO chair
    PLANK

    BLOCCO chair

    4.4 / 5 yıldız4.4(61 incelemeler)

    The BLOCCO Chair, designed by Naoto Fukasawa for Plank, is a chair made of natural ash that can be either lacquered, black-stained lacquered or open-pore top-lacquered. The available colour options include grey, white and blue. The chair is stackable.

    Özellikler
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2012
      DESIGNER: Naoto Fukasawa
      ARTICLE NUMBER: 1475-20

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Blocco-Chair
    • Ürün ailesiBlocco
    • Ürün grubuChair
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-02-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)800
    • Genişlik (mm)470
    • Derinlik (mm)520
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeBoya
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)4.1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • Uniclass 2015 koduEF_40_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurnishings
    • OmniClass numarası23-21 00 00
    • OmniClass başlığıFurnishings, Fixtures and Equipment Products