Publiko produktet
MIURA table rectangular - 73cm high - foldable
MIURA table rectangular - 73cm high - foldable
MIURA table rectangular - 73cm high - foldable
MIURA table rectangular - 73cm high - foldable
MIURA table rectangular - 73cm high - foldable
MIURA table rectangular - 73cm high - foldable
MIURA table rectangular - 73cm high - foldable
    PLANK

    MIURA table rectangular - 73cm high - foldable

    4.6 / 5 yıldız4.6(9 incelemeler)

    The MIURA table is a versatile table that can be used both indoors and outdoors. The frame is made of powder-coated aluminium in the colour black or white, in combination with a folding table top.

    Özellikler
    • YEAR OF PRODUCTION: 2006
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ITEM NUMBER: 9586-01/9587-01

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (70x140cm / 80x160cm, 10mm) in black and white
      - HPL FENIX (70x140cm / 80x160cm, 10mm, indoor use only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.miura_table
    • Ürün ailesiMiura
    • Ürün grubuTable
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-02-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)730
    • Genişlik (mm)1400
    • Derinlik (mm)700
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeLaminat
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)28
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • Uniclass 2015 koduEF_40_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurnishings
    • OmniClass numarası23-21 00 00
    • OmniClass başlığıFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Benzer ürünler