Publiko produktet
MONZA table square - 73cm high
MONZA table square - 73cm high
MONZA table square - 73cm high
MONZA table square - 73cm high
MONZA table square - 73cm high
MONZA table square - 73cm high
    PLANK

    MONZA table square - 73cm high

    3.7 / 5 yıldız3.7(10 incelemeler)

    The MONZA table is a versatile table system that can be used both indoors and outdoors. The frame is made of white or black powder-coated aluminium, while the legs are made of white, black powder-coated aluminium or natural lacquered ash.

    Özellikler
    • YEAR OF CONSTRUCTION: 2009
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ITEM NUMBER: 9203-01

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (80x80cm, 10mm) in black and white
      - HPL FENIX (80x80cm, 10mm, indoor use only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

      The table has adjustable glides to allow stable positioning on different surfaces. Please note that outdoor use is only recommended for the table with powder-coated legs.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.monza-table-square
    • Ürün ailesiMonza
    • Ürün grubuTable
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-02-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)730
    • Genişlik (mm)800
    • Derinlik (mm)800
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeLaminat
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)20
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • Uniclass 2015 koduEF_40_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurnishings
    • OmniClass numarası23-21 00 00
    • OmniClass başlığıFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Benzer ürünler