Publiko produktet
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
    plastpro

    Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29

    2.6 / 5 yıldız2.6(31 incelemeler)

    3/4 heritage for Soltice, Castile,  Artesano Breeze, Brentwood, Priscilla, Kensington, Camelia and Spring doors

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.DoubleDoorPanel_DRG29
    • Ürün ailesiDoors
    • Ürün grubuDoor Panels
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2014-01-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)243.84
    • Genişlik (mm)162.56
    • Derinlik (mm)4.14
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - arpma Kapılar
    • IFC sınıflandırmasıKapı Paneli
    • UNSPSC adıDoors
    • UNSPSC kodu301715
    • Uniclass 2015 koduEF_25_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıDoors and windows
    • OmniClass numarası23-17 11 15
    • OmniClass başlığıWood Doors
    • CSI UniFormat II koduC1020
    • CSI UniFormat II başlığıInterior Doors