Publiko produktet
System B07-01
Polyglass

System B07-01

Roof with gravel protection and inverted thermal insulation

Özellikler
  • LAYER MATERIAL
    Structure Reinforced concrete slab
    Primer IDROPRIMER
    Waterproofing membrane
    first layer
    POLYFLEX EL C
    Waterproofing membrane
    second layer
    ANTIRADICE EL C
    Separation layer MAPEPLAN PE
    micro-perforated
    Thermal insulation layer Extruded polystyrene foam
    XPS
    Protection layer POLYDREN PP 500
    Ballast layer Gravel

    *NOTE:
    The alternative products are inserted in the library file "MaterialsPolyglass_ENG.adsklib"

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.system-b07-01
  • Ürün ailesiWaterproofing membrane
  • Ürün grubuBituminous membranes
  • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
  • Yayınlanma tarihi2022-11-10
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeBitumen
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Waterproofing & Membranes
  • IFC sınıflandırmasıÇatı
  • UNSPSC adıRoofing membranes
  • UNSPSC kodu30151505
  • Uniclass 2015 koduAc_85_70_40
  • Uniclass 2015 açıklamasıInsulating and waterproofing retrofitted living roofs
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 13 52
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • OmniClass numarası23-13 25 17 13 15
  • OmniClass başlığıModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • CSI UniFormat II koduB3010
  • CSI UniFormat II başlığıRoof Coverings