Publiko produktet
L-shaped grab bar R 30x30in - G55JBR23
Ponte Giulio

L-shaped grab bar R 30x30in - G55JBR23

L-shaped grab bar made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin finish - G55JBR23
Özellikler
  • L-shaped grab bar, suitable for use in the bathroom, particularly for public spaces. Pleasant aesthetic appearance, free of elements that can cause injuries and is characterized by an incomparable robustness. The article is made of a 1.5 mm thick satin-finished steel tube AISI 304, with bent end sections without joints. Produced without welding thus avoiding risks of oxidation. The wall anchoring is guaranteed by a fixing system made of round flanges in stainless steel AISI 304. The studs cover round-shaped flanges of 80 mm diameter, with quick interlocking, are made of stainless steel AISI 304. - G55JBR23
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.G55JBR23
  • Ürün ailesiSafe bathroom
  • Ürün grubuGrab bars
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-02-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)33
  • Genişlik (inç)33
  • Derinlik (inç)2
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Lbs)5.7
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika Güney Amerika
Anguilla
Arjantin
Antigua ve Barbuda
Bolivya
Aruba
Brezilya
Bahamalar
Ekvador
Barbados
Falkland Adaları (Islas Malvinas)
Belize
Fransız Guyanası
Bermuda
Guyana
Birleşik Devletler
Kolombiya
Caribbean Netherlands
Paraguay
Cayman Adaları
Peru
Curaçao
Şili
Dominik
Surinam
Dominik Cumhuriyeti
Uruguay
El Salvador
Venezuela