Publiko produktet
Tilting mirror with safety glass - F41JPS21
Ponte Giulio

Tilting mirror with safety glass - F41JPS21

Mirror, tilting, safety glass - F41JPS21

Özellikler
  • Tilting mirror with an excursion up to 13 °, aesthetically pleasing, easy to clean, free of elements that can cause injuries. The article is made with a safety mirror with a thickness of 5 mm, of the class 2B controlled frangibility type according to the UNI EN 12600 standard. The wall anchorage is guaranteed by an aluminum plate with a frictioned joint function. The mirror is designed to fix a lamp that is not supplied. It is produced using eco-compatible material, with a percentage of recycled raw material, in turn recyclable - F41JPS21

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.F41JPS21
  • Ürün ailesiSafe bathroom
  • Ürün grubuBathroom accessories
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-11-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)76
  • Genişlik (mm)695
  • Derinlik (mm)745
İlgili
  • Ana malzemeCam
  • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)15
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Aynalar
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom mirrors
  • OmniClass numarası23-21 37 13 15
  • OmniClass başlığıMirrors

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika Güney Amerika Okyanusya