Publiko produktet
hug stool - G12JDS02
Ponte Giulio

hug stool - G12JDS02

The hug collection shares values linked to the intimate side and care of oneself and the others. The grab bars from the contemporary design are in the spotlight. They are safe and functional but also extremely versatile and creative. They come in vertical and horizontal versions and match perfectly with the mirrors, furnishing elements, containers and washbasins of the project - G12JDS02

Özellikler
  • Stool with adjustable feet. The seat is made of high density polyurethane, the structure is made of stainless steel AISI304 - G12JDS02

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.G12JDS02
  • Ürün ailesiSafe bathroom
  • Ürün grubuSeats and stools
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-02-11
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)445
  • Genişlik (mm)420
  • Derinlik (mm)350
İlgili
  • Ana malzemePoliüretan
  • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika Güney Amerika